|
|
|
LUFV2
TeSys U - LUF 기능 모듈 모터 부하 표시 4...20 mA
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LUF
|
제품 또는 구성요소 타입
|
기능 모듈
|
제품 호환성
|
LUCC
LUCM
LUCB
LUCD
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
플러그-인
|
마운팅 위치
|
전면 측면
|
Main function available
|
모터 부하의 표시
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC
|
아날로그 출력 전류
|
4…20 mA
|
출력 신호의 타입
|
LUCB 및 LUCD용 0 ~ 2 범위 이내에서 평균/Ir 속도의 값
LUCC용 0 ~ 3 범위 이내에서 평균/Ir 속도의 값
|
부하 임피던스 ohm 단위
|
100 옴 전형적
<= 500 옴
|
측정 정확성
|
+/- 10 % 다기능 제어 장치 있는 - 해상도: Ir 의 1 %
+/- 6 % 고급 제어 장치 있는
|
연결 피치
|
3.81 mm
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 단단한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.25…1 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.14…0.5 mm ² 단단한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.14…0.75 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.25…0.34 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
|
관련되는 케이블 타입
|
AWG 26 AWG 16 ...
|
조임 토크
|
0.2…0.25 N.m - 스크루드라이버를 가지고 2.5 mm 평
|
제품 무게
|
0.05 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.500 cm
|
Package 1 Width
|
3.300 cm
|
Package 1 Length
|
4.700 cm
|
Package 1 Weight
|
50.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.035 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|