|
|
|
LULC033
통신 모듈 - TeSys U용 - 24 V DC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LUL
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 모듈
|
제품 호환성
|
LUCL
LUCC
LUCB
LUCM
LUCA
LUCD
|
Application
|
통신
|
호환성
|
TeSys TeSys U LUB 비가역식 전력 베이스
TeSys TeSys U LU2B 가역식 전력 베이스
|
전기적/기계적 특성
Main function available
|
통신 모듈
|
마운팅 모드
|
플러그-인
|
마운팅 위치
|
전면 측면
|
물리적 인터페이스
|
RS485 멀티드롭
|
버스 타입
|
Modbus
|
케이블 커넥터 타입
|
RJ45 전면 패널
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus RTU
|
어드레싱
|
0 ... 31
|
전송 속도
|
19200 bit/s
|
귀환 시간
|
30 ms
|
입력의 수
|
2
|
Logic input
|
포지티브 에서 24 V DC - 7 mA
|
반응 시간
|
10 ms +/- 30 % 상태 0로 변경
10 ms +/- 30 % 상태 1로 변경
|
입력 타입
|
저항성
|
출력의 수
|
2 시동장치-컨트롤러 코일 구동에 전용
1
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
출력 전류
|
<= 500mA
|
보호 타입
|
GG 퓨즈 1 A
|
전환전류용량
|
0.5 mA 에서 24 V
|
로컬 시그널링
|
LEDs 3개 전면 패널
|
연결 피치
|
3.81 mm
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.14…1 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.14…1 mm ²단단한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.25…1 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.14…0.5 mm ²단단한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.14…0.75 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.25…0.34 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
|
관련되는 케이블 타입
|
AWG 26 AWG 16 ...
|
조임 토크
|
0.2…0.25 N.m2.5 mm
|
제품 무게
|
0.08 kg
|
사용환경
사용온도
|
-25…55 °C
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.9 cm
|
Package 1 Width
|
11.3 cm
|
Package 1 Length
|
4.9 cm
|
Package 1 Weight
|
85.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.293 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|