|
|
|
LV426907
Fixed lock ON and OFF - I-Line - for 배선용차단기 and switch
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Padlocking 장치
|
모델명
|
locking for 1 to 3 padlocks
|
전기적/기계적 특성
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
키락 액세서리(부속품 등)
|
Number of locks
|
3
|
키 락킹 포지션
|
전면에서
|
높이
|
25.4 mm
|
너비
|
58.42 mm
|
깊이
|
27.69 mm
|
락킹 선택사항 설명
|
락 On 또는 Off
Fixed
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.906 cm
|
Package 1 Width
|
35.052 cm
|
Package 1 Length
|
52.07 cm
|
Package 1 Weight
|
49.895 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
5.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
18.0 cm
|
Package 2 Weight
|
78.04 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
10.0 cm
|
Package 3 Width
|
35.0 cm
|
Package 3 Length
|
52.0 cm
|
Package 3 Weight
|
3.452 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
계약 보증
|
|