|
|
|
LV426912
단자 커버(Long) - 3 극 - Powerpact B
|
|
|
기본항목
호환성
|
콤팩트 Compact NSXm
PowerPact PowerPact B
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Long terminal shield
|
전기적/기계적 특성
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
절연 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
3P
|
세트당 수량
|
1 세트
|
연결의 위치
|
상방향
하방향
|
연결 피치
|
35 mm
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.1 cm
|
Package 1 Width
|
9.0 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
95.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.27 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
810
|
Package 3 Height
|
120.0 cm
|
Package 3 Width
|
90.0 cm
|
Package 3 Length
|
80.0 cm
|
Package 3 Weight
|
121.86 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|