Schneider-Electric DAS Korea
 
LV426930T picture- daskorea
LV426930T
다이렉트 로터리 핸들, ComPacT NSXm, 검은색 핸들, IP40
Schneider Electric
특성
기본항목
호환성 PowerPact PowerPact B
ComPacT new generation ComPacT NSXm new generation
제품 또는 구성요소 타입 회전 핸들
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 제어 액세서리(부속품 등)
핸들 색상 검은색
전면 플레이트 색상용 핸들 검은색
Enclosure mounting style 직접
전기적/기계적 특성
회전 핸들 패드락킹 OFF 포지션에 있는 패드락
1 ~ 3개 패드락
Padlock in ON position
Product mounting position 전면
락킹 선택사항 설명 1 to 3 padlocks Ø 4 to Ø 8
사용환경
IP 등급 IP40
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.500 cm
Package 1 Width 8.200 cm
Package 1 Length 8.800 cm
Package 1 Weight 182.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 8.630 kg
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
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 플라스틱 부품 제품
계약 보증
보증 18 개월