|
|
|
LV426950
보조접점 (spring) OF/SD - 1 NO/NC
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점
|
모델명
|
SD
OF
|
Application
|
Breaker status monitoring
|
호환성
|
PowerPact PowerPact B
콤팩트 Compact NSXm
|
Signal contacts composition
|
1 NO/NC
|
전기적/기계적 특성
결함 타입
|
과부하
단락-회로
|
로컬 시그널링
|
Open/close ON/OFF 표시
Relay trip indicator 트립지시기
|
보조 접점 타입
|
표준
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC - 12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 5 A at 110...127 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC - 12: 5 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 4 A at 110...127 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 3 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 2.5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC - 15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC - 12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC - 12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC - 12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC - 12: 0.3 A at 250 V DC
DC - 13: 2.5 A at 24 V DC
DC - 13: 1.2 A at 48 V DC
DC - 13: 0.35 A at 110 V DC
DC - 13: 0.05 A at 250 V DC
DC - 14: 1 A at 24 V DC
DC - 14: 0.2 A at 48 V DC
DC - 14: 0.05 A at 110 V DC
DC - 14: 0.03 A at 250 V DC
|
최소 부하
|
2 mA 에서 17 V DC
|
보조 연결 터미널
|
Spring
|
선 스트립핑 길이
|
8 mm for 전면 connection
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.200 cm
|
Package 1 Width
|
7.500 cm
|
Package 1 Length
|
10.500 cm
|
Package 1 Weight
|
25.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5.000 cm
|
Package 2 Width
|
14.000 cm
|
Package 2 Length
|
25.000 cm
|
Package 2 Weight
|
257.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
220
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
6.300 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|