|
|
|
LV428941
전면 제어용 확장 회전식 핸들, Compact INS40 ~ INS60, IP55, IK08, 검정 핸들
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
INS40 ... 160
|
모델명
|
회전 핸들
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회전 핸들
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
제어 액세서리(부속품 등)
|
핸들 색상
|
검은색
|
전면 플레이트 색상용 핸들
|
검은색
|
회전 핸들 마운팅 스타일
|
확장된
|
전기적/기계적 특성
회전 핸들 패드락킹
|
OFF 포지션에 있는 패드락
|
회전 핸들 마운팅 위치
|
전면
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.5 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
48.0 cm
|
Package 1 Weight
|
499.9 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.999 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
90.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
120.0 cm
|
Package 3 Weight
|
35.993 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|