|
|
|
LV429123
트립유닛 - MA - 12.5 A - 3P3D
|
|
|
|
|
End of Commercialization 6월 12, 2024
|
|
|
|
|
기본항목
레인지
|
Compact
|
제품의 범위
|
ComPact NSX100...250
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Trip unit
|
트립장치 이름
|
MA
|
트립장치 테크놀로지
|
자기성
|
호환성
|
콤팩트 NSX100
|
Application
|
모터
|
Number of poles
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3t
|
트립장치 보호 기능
|
I
|
보호 타입
|
I : for 단락-회로 보호 (자기성)
|
Trip unit rated current
|
12.5 A 에서 65 °C
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
조정 가능 9 설정
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
누전 보호
|
없는
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
제품 인증
|
EAC
CCC
Marine
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.8 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
11.4 cm
|
Package 1 Weight
|
410.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
11.967 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|