|
|
|
LV429387
전압트립장치 MX - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
|
|
|
기본항목
레인지
|
ComPacT
|
제품의 범위
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
|
모델명
|
MX
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Voltage release
|
Application
|
Control
|
전압 해제 타입
|
입구 코일
션트 트립해제
|
제어 회로 전압
|
220...240 V AC 50/60 Hz
208...277 V AC 60 Hz
|
호환성
|
ComPacT new generation ComPacT NSX new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation
콤팩트 Compact NSX
콤팩트 ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
|
전기적/기계적 특성
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un 입구
|
반응 시간
|
50 ms
|
제어 신호 타입
|
임펄스
유지보수된
|
임펄스 지속기간
|
>= 20 ms
|
전원 유입 전력
|
10 VA
|
보조 연결 터미널
|
Spring 0.5…1.5 mm ² AWG 20...AWG 16)
|
선 스트립핑 길이
|
7 mm
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.400 cm
|
Package 1 Width
|
4.700 cm
|
Package 1 Length
|
6.200 cm
|
Package 1 Weight
|
120 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7.200 cm
|
Package 2 Width
|
10.500 cm
|
Package 2 Length
|
23.700 cm
|
Package 2 Weight
|
1.248 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
7.844 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|