Schneider-Electric DAS Korea
 
LV429414 picture- daskorea
LV429414
저전압 트립 MN - 250 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 ComPacT
제품의 범위 ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
모델명 MN
제품 또는 구성요소 타입 Voltage release
Application Control
전압 해제 타입 입구 코일
부족전압 해제
제어 회로 전압 250 V DC
호환성 ComPacT new generation ComPacT NSX new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation
콤팩트 Compact NSX
콤팩트 ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
전기적/기계적 특성
Operating threshold 0.35...0.7 x Un 입구
0.85 x Un 폐쇄
반응 시간 50 ms
전원 유지 전력 5 W
전원 유입 전력 10 W
보조 연결 터미널 Spring 0.5…1.5 mm ² AWG 20...AWG 16)
선 스트립핑 길이 7 mm
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.4 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 8.1 cm
Package 1 Weight 125 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 22.5 cm
Package 2 Weight 1.345 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 8.51 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 months