|
|
|
LV429434
모터 메카니즘 - MT100/160 - SDE adaptor - 208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz
|
|
|
기본항목
모델명
|
MT250
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Motor mechanism
|
Application
|
Automatic spring charging
|
호환성
|
ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX100 DC
ComPacT new generation NSX160 DC
|
제어 타입
|
표준
|
제어 회로 전압
|
208...277 V AC 60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
고정
|
Circuit breaker frame rated current
|
160 A
100 A
|
전기적/기계적 특성
제어 신호 타입
|
임펄스
유지보수된
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
최대 구동 주파수
|
분당 4
|
VA 단위의 전력 소모
|
500 VA 폐쇄
500 VA 입구
|
제공된 장비
|
SDE adaptor
|
락킹 선택사항 설명
|
OFF 포지션에서 패드락킹
1 ~ 3개 패드락 Ø 5 ~ Ø 8
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.7 cm
|
Package 1 Width
|
10.5 cm
|
Package 1 Length
|
17.0 cm
|
Package 1 Weight
|
1.39 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
21.526 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|