|
|
|
LV429515
단자 커버(Short) - 2 극/4 극 - for NSX100..250
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Short terminal shield
|
호환성
|
ComPacT new generation ComPacT NSX100 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX160 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX250 new generation
콤팩트 ComPact NSX100
콤팩트 ComPact NSX160
콤팩트 ComPact NSX250
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
콤팩트 Compact NSX100 DC
콤팩트 Compact NSX160 DC
콤팩트 Compact NSX250 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
절연 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
3P
|
세트당 수량
|
1
|
전기적/기계적 특성
연결 피치
|
35 mm
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
제품 호환성
|
회로-차단기
Plug-in base
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.600 cm
|
Package 1 Width
|
12.600 cm
|
Package 1 Length
|
16.200 cm
|
Package 1 Weight
|
58.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.174 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
45.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
31.000 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|