|
|
|
LV429740
배선용차단기 Compact NSX100F - MA - 100 A - 3P3D
|
|
|
|
|
End of Commercialization 6월 15, 2023
|
|
|
|
|
기본항목
레인지
|
Compact
|
제품명
|
Compact NSX
|
제품의 범위
|
ComPact NSX100...250
|
모델명
|
NSX100F
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
Application
|
모터
|
Number of poles
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3t
|
[In] 정격 전류
|
100 A 에서 65 °C
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
10 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
85 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
22 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
8 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
85 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
30 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 KA 415 V AC
|
트립장치 이름
|
MA
|
트립장치 테크놀로지
|
자기성
|
트립장치 보호 기능
|
I
|
제어 타입
|
토글
|
Circuit breaker mounting mode
|
고정
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
11 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
4 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
85 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12.5 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기 에서 690 V In
20000 주기 에서 690 V In/2
30000 주기 에서 440 V In
50000 주기 에서 440 V In/2
|
취부 방식
|
백플레이트
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
연결 피치
|
35 mm
|
보호 타입
|
I : for 단락-회로 보호 (자기성)
|
트립장치 등급
|
100 A 에서 65 °C
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
조정 가능
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
9...14 x In
|
누전 보호
|
없는
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 슬롯
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
제품 무게
|
2.05 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947
|
제품 인증
|
CCC
EAC
Marine
|
과전압 카테고리
|
Class II
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용 고도
|
0...2000 m 출력감세 없는
2000 m...5000 m 출력감세 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.4 cm
|
Package 1 Width
|
11.6 cm
|
Package 1 Length
|
19.0 cm
|
Package 1 Weight
|
1.8 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
22.366 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|