|
|
|
LV432592
단자 커버(Short) - 4 극 - 0<630
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Short terminal shield
|
호환성
|
ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation
콤팩트 ComPact NSX400
콤팩트 ComPact NSX630
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX400 DC
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX630 DC
콤팩트 Compact NSX400 DC
콤팩트 Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
콤팩트 Compact INV
콤팩트 ComPacT INS
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
절연 액세서리(부속품 등)
|
극 설명
|
4P
|
세트당 수량
|
1
|
전기적/기계적 특성
연결 피치
|
45 mm
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.600 cm
|
Package 1 Width
|
12.500 cm
|
Package 1 Length
|
27.400 cm
|
Package 1 Weight
|
147.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.646 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
45.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
33.168 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|