Schneider-Electric DAS Korea
 
LV432593 picture- daskorea
LV432593
단자 커버(Long) - 3P - 630 A max - pitch 45 mm
Schneider Electric
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 Long terminal shield
호환성 ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation
콤팩트 ComPact NSX400
콤팩트 ComPact NSX630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact L
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 절연 액세서리(부속품 등)
극 설명 3P
세트당 수량 1
전기적/기계적 특성
연결 피치 45 mm
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.000 cm
Package 1 Width 11.000 cm
Package 1 Length 17.000 cm
Package 1 Weight 251.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 2.900 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 50.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 120.000 cm
Package 3 Weight 36.056 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월