Schneider-Electric DAS Korea
 
LV432595 picture- daskorea
LV432595
단자 커버(Long) - 3 극 - for INS/INV320..630, NSX400..630
Schneider Electric
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 Long terminal shield
호환성 ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation
콤팩트 ComPact NSX400
콤팩트 ComPact NSX630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 절연 액세서리(부속품 등)
극 설명 3P
세트당 수량 1
전기적/기계적 특성
연결 피치 52.5 mm
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.1 cm
Package 1 Width 15.5 cm
Package 1 Length 24.0 cm
Package 1 Weight 368.0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 40.0 cm
Package 2 Length 60.0 cm
Package 2 Weight 4.466 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월