Schneider-Electric DAS Korea
 
LV432606T picture- daskorea
LV432606T
직접 로터리 핸들용 변환 액세서리, ComPacT NSX400/630, MCC 배전반 제어, IP43
Schneider Electric
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 MCC conversion accessory
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Control accessory
호환성 ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation
ComPacT new generation NSX400
ComPacT new generation NSX630 DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
사용환경
IP 등급 IP43
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.0 cm
Package 1 Width 15.0 cm
Package 1 Length 22.5 cm
Package 1 Weight 546.0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 40.0 cm
Package 2 Length 60.0 cm
Package 2 Weight 8.814 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
계약 보증
보증 18 개월