Schneider-Electric DAS Korea
 
LV432950 picture- daskorea
LV432950
배선용차단기 Compact NSX630H - Micrologic 1.3 M - 500A - 3P3D
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Compact
제품명 Compact NSX
제품의 범위 ComPact NSX400...630
모델명 NSX630H
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application 모터
Number of poles 3P
보호된 극 설명 3t
[In] 정격 전류 500 A 에서 65 °C
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
65 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
100 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
35 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
65 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
20 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
20 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
Performance level H 70 KA 415 V AC
트립장치 이름 MicroLogic 1.3 M
트립장치 테크놀로지 전자적
트립장치 보호 기능 I
제어 타입 토글
Circuit breaker mounting mode 고정
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
65 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
기계적 내구성 15000 주기
전기적 내구성 2000 주기 에서 690 V In
6000 주기 에서 690 V In/2
4000 주기 에서 440 V In
8000 주기 에서 440 V In/2
취부 방식 백플레이트
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
연결 피치 45 mm
보호 타입 I : for 단락-회로 보호 (자기성)
트립장치 등급 500 A 에서 65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 조정 가능 9 설정
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 3000 A
6500 A
5000 A
6000 A
3500 A
5500 A
4500 A
4000 A
2500 A
Short-time protection delay adjustment type tsd 고정
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 고정
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6500 A
누전 보호 없는
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI 없는
Number of slots for electrical auxiliaries 6 슬롯
로컬 시그널링 Ready to operate flashing LED 녹색)
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
제품 무게 6.2 kg
사용환경
표준 EN / IEC 60947
제품 인증 CCC
EAC
Marine
과전압 카테고리 Class II
전기적 쇽 보호 클래스 클래스 II
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
상대 습도 0…95 %
사용 고도 0...2000 m 출력감세 없는
2000 m...5000 m 출력감세 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15.000 cm
Package 1 Width 15.500 cm
Package 1 Length 29.000 cm
Package 1 Weight 5.716 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 17.798 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 45.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 120.000 cm
Package 3 Weight 83.192 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월