|
|
|
LV434202
통신 단자대, NSX 코드, ComPact NSX, 3m 길이
|
|
|
기본항목
모델명
|
코드 L = 3 m
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Terminal block connector
|
호환성
|
콤팩트 ComPact NSX DC
PowerPact PowerPact Multistandard
콤팩트 Compact NSX
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
클립에 의함
|
연결의 위치
|
내부
|
장치 상에서 로컬리제이션
|
Internal
|
커넥터 타입
|
1 RJ45
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 480 V
|
길이
|
3 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.3 cm
|
Package 1 Width
|
5.5 cm
|
Package 1 Length
|
11.5 cm
|
Package 1 Weight
|
112.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
46
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.4 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|