이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.
LV434205 |
Back
Discover LV434205 by
특성
다운로드
Discover your Schneider-Electric tools
LV434205
브레이커 상태 제어 모듈 - NSX100..250용
다운로드 LV434205 제품 데이터시트
3D CAD Model
T0DAY
1월 06, 2025
End of Commercialization
3월 31, 2025
End of Standard Services
9월 13, 2024
특성
기본항목
제품의 범위
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
모델명
차단기 상태 제어 모듈
제품 또는 구성요소 타입
통신 모듈
호환성
콤팩트 Compact NSX
PowerPact PowerPact Multistandard
모듈의 기능
Control circuit breaker
Get breaking status
전기적/기계적 특성
[Us] 정격 입력 전압
24 V DC
포장 단위
Unit Type of Package 1
PCE
Number of Units in Package 1
1
Package 1 Height
3.4 cm
Package 1 Width
5.5 cm
Package 1 Length
11.6 cm
Package 1 Weight
35 g
Unit Type of Package 2
S02
Number of Units in Package 2
46
Package 2 Height
15 cm
Package 2 Width
30 cm
Package 2 Length
40 cm
Package 2 Weight
1.9 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
아니요
SCIP 번호
D0da0415-5870-4b8c-88f8-d8fa0c58015a
BVB
수락됨
REACh 규정
REACh 선언
EU RoHS 지침
면제 준수
무수은
예
RoHS 면제 정보
예
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 선언
환경 공시
제품 환경 프로필
순환성 프로필
수명 종료 정보
WEEE
이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
예
할로겐 함량 성능
제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
회수
No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
20
계약 보증
보증
18 months