레인지
|
VigiPacT
|
모델명
|
RMH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Monitoring relay
|
계전기 용도
|
모니터링 중계기
|
취부 방식
|
Front panel
|
설정의 타입
|
키패드
Modbus address
|
잔여 누전 민감도 조정 타입
|
조정 가능
|
Earth-leakage sensitivity
|
0.03…1 A, adjustable in step of 0.001 A
1…30 A, adjustable in step of 0.1 A
|
Earth-leakage time delay
|
순간적 for 0.03 A
조정 가능 0…4.5 s for 0.03…30 A adjustable in step of 10 ms
|
Threshold setting
|
0.015...1 A adjustable in step of 0.001 A pre-alarm
1...30 A adjustable in step of 0.1 A pre-alarm
0.03...1 A adjustable in step of 0.001 A alarm
1...30 A adjustable in step of 0.1 A alarm
|
Current sensors compatibility
|
VigiPacT TOA earth leakage current sensor
VigiPacT A earth leakage current sensor
VigiPacT L earth leakage current sensor
VigiPacT RM12T multiplexer
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
8 A
|
최소 부하
|
10 mA 에서 12 V
|
[문의] 정격 공급 전압
|
220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
|
전력 소모
|
8 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - AC 에서 50/60 Hz 최대)
1000 V - AC 에서 400 Hz 최대)
|
접지 시스템
|
TN - S
IT
TT
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
기능 테스트
|
로컬
원격 테스트 (통신을 통함)
|
Signal contacts composition
|
1 C/O alarm fail-safe
1 NO pre-alarm fail-safe
|
측정의 타입
|
접지 결함 전류 외부 측정 20...200 %, 정밀도: +/- 20 %
|
새로고침 시간
|
0.5 s
|
통신 서비스
|
Modbus slave
|
설정의 조작 방지
|
액세스 코드에 의해 보호됨
|
결선
|
경보 회로 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
경보 회로 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
멀티플렉서 연결 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
멀티플렉서 연결 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
사전 경보 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
사전 경보 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
전압 존재 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
전압 존재 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 22...AWG 12
전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 22...AWG 12
|
선 스트립핑 길이
|
경보 회로: 6 mm
멀티플렉서 연결: 6 mm
사전 경보: 6 mm
전압 존재: 6 mm
전원: 6 mm
|
조임 토크
|
경보 회로: 0.5 N.m
멀티플렉서 연결: 0.5 N.m
사전 경보: 0.5 N.m
전압 존재: 0.5 N.m
전원: 0.5 N.m
|
표준
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
너비
|
72 mm
|
높이
|
72 mm
|
깊이
|
117 mm
|
컷아웃 제원
|
68 x 68 mm
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
IP 등급
|
IP40 전면 정면에서: conforming to EN / IEC 60529
IP30 측면 부품에서: conforming to EN / IEC 60529
IP20 연결 터미널에서: conforming to EN / IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to EN 50102
|
기계적 강도
|
화재 저항 일치되는 IEC 60695-2-1
IK 보호 2 joulesIK07 일치되는 EN 50102
진동 13.2...100 Hz0.7 g
진동 2...13.2 Hz+ / - 1mm
|