|
|
|
LV510937
배선용차단기 - Easypact CVS100BS - TM80D - 3P3D
|
|
|
기본항목
레인지
|
EasyPact
|
제품의 범위
|
Easypact CVS100...160
|
제품명
|
EasyPact CVS
|
모델명
|
CVS100BS
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3D
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
없는
|
[In] 정격 전류
|
80 A 에서 40 °C
|
네트워크 타입
|
AC
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
[Icu] Breaking capacity
|
25 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 200/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 380/400 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
트립장치 이름
|
TM - D
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
트립장치 등급
|
80 A 에서 40 °C
|
보호 타입
|
과부하 보호 (장시간)
순간적 단락-회로 보호
|
전기적/기계적 특성
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
회로 차단기 등급 코드
|
BS
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
25 KA 에서 200/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
17 KA 에서 380/400 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
13000 주기
|
전기적 내구성
|
4000 주기 415 V In 일치되는 IEC 60947-2
|
제어 타입
|
토글
|
전류 보호 설정 범위
|
56…80 A
|
장시간 픽업 조정 타입 Ir
|
조정 가능
|
장시간 픽업 조정 범위
|
0.7...1 x In
|
장시간 지연 조정 타입
|
고정
|
순간적 픽업 조정 타입 Ii
|
고정
|
순간적 픽업 조정 범위
|
640 A
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
취부 방식
|
백플레이트
|
마운팅 모드
|
고정
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
결선
|
스크류 연결
|
연결 피치
|
35 mm
|
Compatibility code
|
CVS100
|
너비
|
75 mm
|
깊이
|
60 mm
|
높이
|
130 mm
|
제품 무게
|
0.78 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-2
|
제품 인증
|
GOST
CCC
CCS
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
IP 등급
|
IP40
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.5 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
14.0 cm
|
Package 1 Weight
|
822.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
10.0 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
20.215 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
순환성 분석표
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
|
|