|
|
|
LV847893SP
전기 모터 MCH, MasterPact MTZ2/MTZ3, 원격 작동, 100/130VAC 50/60Hz, 예비 부품
|
|
|
기본항목
레인지
|
Masterpact
|
모델명
|
MCH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Motor mechanism
|
Application
|
Control
|
호환성
|
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
표준
|
제어 회로 전압
|
100...130 V AC 50/60 Hz
|
스레드홀드 트립핑 전압
|
0.85...1.1 Un
|
VA 단위의 전력 소모
|
180 VA
|
과전류 보호
|
2...3 x In 0.1 s
|
Maximum charging time
|
4 s
|
최대 구동 주파수
|
<= 분당 3 주기
|
Provided contact
|
Limit switch contact 에서 240 V 10 A
|
사용환경
Provided equipment
|
1 instruction sheet
|
Offer type
|
Spare part
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12.6 cm
|
Package 1 Width
|
12.9 cm
|
Package 1 Length
|
22.9 cm
|
Package 1 Weight
|
1.967 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
12.243 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|