|
|
|
LX1D6B7
TeSys D - 접촉기 코일 - LX1D6 - 24 V AC 50/60 Hz for 80 & 95 A 접촉기
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접촉기 코일
|
모델명
|
LX1D6
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
제어 회로 전압
|
24 V AC 50/60 Hz
|
평균 저항
|
1.22 옴 에서 20 °C
|
폐쇄됨 회로의 유도용량
|
0.08 H
|
제품 호환성
|
LC1D40
LC1D50
LC1D65...D95
|
기계적 내구성
|
4 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
탈락: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
구동: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
구동: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
|
열 손실
|
6…10 W 에서 50/60 Hz
|
사용환경
사용온도
|
-5…60 °C
|
제품 무게
|
0.28 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.000 cm
|
Package 1 Width
|
8.900 cm
|
Package 1 Length
|
12.800 cm
|
Package 1 Weight
|
313.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.321 kg