|
|
|
LX4D8BD
TeSys D - 접촉기 코일 - LX4D8 - 24 V DC 기본형 for 115 & 150 A 접촉기
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접촉기 코일
|
모델명
|
LX4D8
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
평균 저항
|
147 옴 에서 20 °C
|
폐쇄됨 회로의 유도용량
|
3.03 H
|
제품 호환성
|
LC1D150
LC1D115
|
기계적 내구성
|
8 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h 에서 <60 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
구동: 0.75...1.2 Uc (at <55 °C)
탈락: 0.15...0.4 Uc (at <55 °C)
|
시간 상수
|
25 ms
|
W에서 유입 전력
|
270…365 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
2.4…5.1 W 에서 20 °C
|
사용환경
사용온도
|
-5…60 °C
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.2 cm
|
Package 1 Width
|
11.4 cm
|
Package 1 Length
|
17.2 cm
|
Package 1 Weight
|
293.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.347 kg