Schneider-Electric DAS Korea
 
LX4F8FW picture- daskorea
LX4F8FW
코일 LX4-F - TeSys F - 110...120 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품 또는 구성요소 타입 접촉기 코일
모델명 LX4F8
호환성 TeSys TeSys F LC1F 접촉기
제품 호환성 LC1F800
제어 회로의 종류 DC 낮은 소모
제어 회로 전압 110...120 V DC
구동 시간 40...50 ms 입구
60...80 ms 폐쇄
기계적 내구성 5 Mcycles
Maximum operating rate 600 주기/h 에서 <55 °C
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지 내장 억제 모듈없이
제어 회로 전압 제한 구동 0.85...1.1 Uc 55 °C)
탈락 0.3...0.5 Uc 55 °C)
W에서 유입 전력 1900 W 20 °C)
W 단위의 유지 전력 소모 12 W 에서 20 °C
사용환경
사용온도 -5…55 °C
제품 무게 1.65 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.67 cm
Package 1 Width 13.46 cm
Package 1 Length 23.88 cm
Package 1 Weight 1.47 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9.144 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월