|
|
|
LX9FF220
코일 LX9-F - TeSys F - 220...230 V AC 40/400Hz
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2028
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Specific contactor coil
|
모델명
|
LX9FF
|
호환성
|
TeSys TeSys F LC1F 접촉기
|
제품 호환성
|
LC1F115
LC1F150
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 40...400 Hz 낮은 소모
|
제어 회로 전압
|
220...230 V AC 40...400 Hz
|
폐쇄됨 회로의 유도용량
|
7.7 H
|
평균 저항
|
59.4 옴 유입 에서 20 °C
2190 옴 유지 에서 20 °C
|
구동 시간
|
130 ms 입구
35 ms 폐쇄
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
2400 주기/h 에서 <55 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
구동 0.85...1.1 Uc 55 °C)
탈락 0.2...0.55 Uc 55 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
690…855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
6.6…8.1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
열 손실
|
5.9…7.2 W
|
사용환경
사용온도
|
-5…55 °C
|
제품 무게
|
0.43 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.3 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
17.8 cm
|
Package 1 Weight
|
524 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7.764 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|