|
|
|
LXD1E7
코일 LXD-1 - TeSys D - 48 V AC 50/60Hz
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접촉기 코일
|
모델명
|
LXD1
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
제어 회로 전압
|
48 V AC 50/60 Hz
|
평균 저항
|
21.7 옴 에서 20 °C
|
폐쇄됨 회로의 유도용량
|
0.87 H
|
제품 호환성
|
LC1DT20 ... DT40
LC1D09 ... D38
CAD
|
기계적 내구성
|
15 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
탈락: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
구동: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
구동: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
|
열 손실
|
2…3 W 에서 50/60 Hz
|
사용환경
사용온도
|
-5…60 °C
|
제품 무게
|
0.07 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.4 cm
|
Package 1 Width
|
6.3 cm
|
Package 1 Length
|
4.0 cm
|
Package 1 Weight
|
76.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.918 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|