Schneider-Electric DAS Korea
 
LXD1M7 picture- daskorea
LXD1M7
코일 LXD-1 - TeSys D - 220 V AC 50/60Hz
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품 또는 구성요소 타입 접촉기 코일
모델명 LXD1
제어 회로의 종류 AC 에서 50/60 Hz
제어 회로 전압 220 V AC 50/60 Hz
평균 저항 515.4 옴 에서 20 °C
폐쇄됨 회로의 유도용량 18 H
제품 호환성 CAD
LC1D09 ... D38
LC1DT20 ... DT40
기계적 내구성 15 Mcycles
Maximum operating rate 3600 주기/h 에서 <60 °C
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지 내장 억제 모듈없이
제어 회로 전압 제한 탈락: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
구동: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
구동: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
VA에서 유입 전력 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
열 손실 2…3 W 에서 50/60 Hz
사용환경
사용온도 -5…60 °C
제품 무게 0.07 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.500 cm
Package 1 Width 6.300 cm
Package 1 Length 4.000 cm
Package 1 Weight 67.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 7.134 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월