|
|
|
LXD3P7
TeSys D - 접촉기 코일 - LXD3 - 230 V AC 50/60 Hz for 40… 65 A 접촉기
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접촉기 코일
|
모델명
|
LXD3
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
제어 회로 전압
|
230 V AC 50/60 Hz
|
평균 저항
|
192 옴 에서 20 °C
|
폐쇄됨 회로의 유도용량
|
10.9 H
|
제품 호환성
|
LC1DT80A
LC1D40A ... D65A
LC1DT60A
|
기계적 내구성
|
6 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
탈락: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
구동: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
구동: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
160 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
15 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
|
열 손실
|
4…5 W 에서 50/60 Hz
|
사용환경
사용온도
|
-5…60 °C
|
제품 무게
|
0.07 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.8 cm
|
Package 1 Width
|
5.8 cm
|
Package 1 Length
|
9.8 cm
|
Package 1 Weight
|
121 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.085 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
50.54 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|