|
|
|
LXM28AU01M3X
모션 서보 드라이브, Lexium 28, 단상 및 3상 200...230V, 100W
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Lexium 28
|
모델명
|
LXM28A
|
제품 또는 구성요소 타입
|
모션 서보 드라이브
|
Format of the drive
|
Compact housing
|
라인 전류
|
1.2 A 239.2 % 에서 220 V, 단일 상
1.2 A 212.7 % 에서 220 V, 3상
|
전기적/기계적 특성
상들의 네트워크 수
|
3상
단일 상
|
[문의] 정격 공급 전압
|
200...240 V - 10...15 %)3상
200...240 V - 20...15 %)단일 상
|
전원 전압 제한
|
200…255 V 3상
170…255 V 단일 상
|
전원 주파수
|
50/60 Hz - 5 ... 5%
|
네트워크 주파수
|
47.5...63 Hz
|
EMC 필터
|
EMC 필터 없는
|
연속 출력 전류
|
0.9 A 에서 16 kHz에서
|
출력 전류 3s 피크
|
2.7 A 에서 220 V
|
Continuous power
|
100 W 에서 220 V
|
공칭 전력
|
0.1 kW 에서 220 V 16 kHz에서
|
Switching frequency
|
16 kHz에서
|
과전압 카테고리
|
III
|
Maximum leakage current
|
1.3 mA
|
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
전기적 격리
|
전력 및 제어 간
|
케이블의 타입
|
Shielded motor cable 0…55 °C) 구리
|
전기적 연결
|
스프링 터미널, 클램프 정전용량: 0.82...1 mm², AWG 18 L1 - L2)
스프링 터미널, 클램프 정전용량: 0.82...1 mm², AWG 18 R, S, T)
스프링 터미널, 클램프 정전용량: 0.82...1 mm², AWG 18 U, V, W, PE)
스프링 터미널, 클램프 정전용량: 0.82...1 mm², AWG 18 PA/+, PBe)
|
디지털 입력 수
|
8 프로그래밍 가능 CN1)
1 pulse train input (PTI) CN1)
2 fast capture CN1)
1 safety function STO CN9)
|
디지털 입력 전압
|
24 V DC 로직
|
디지털 입력 로직
|
긍정적인 또는 네거티브 CN1)
|
디지털 출력 수
|
5 로직 출력 CN1) 에서 12...24 V DC
1 pulse train output (PTO) CN1)
|
디지털 출력 전압
|
12...24 V DC
|
이산 출력 로직
|
긍정적인 또는 네거티브 CN1)
|
아날로그 입력 수
|
2
|
절대적 정확성 오류
|
0.1 %
|
아날로그 입력 타입
|
V_REF 전압 아날로그 입력 - 10...10 V, 임피던스: 10 kOhm, 해상도: 14 비트
T_REF 전압 아날로그 입력
|
제어 신호 타입
|
서보 모터 엔코더 피드백 CN2
|
보호 타입
|
역 극성 방지 입력 신호
단락-회로 방지 출력 신호
Overcurrent 모터
과전압 모터
부족전압 모터
Overheating 모터
과부하 모터
Overspeed 모터
|
안전 기능
|
STO (safe torque off), 통합
|
안전 레벨
|
SIL 2 일치되는 IEC 61800-5-2 2007
SIL 2 일치되는 IEC 61508-1 2010
PL d/category 3 일치되는 ISO 13849-1 2008
SIL 2 일치되는 ISO 13849-1 2009/AC
SIL 2 일치되는 IEC 60204-1 2006
SIL 2 일치되는 IEC 60204-1 2009/A1
SIL 2 일치되는 IEC 60204-1 2010/AC
SIL 2 일치되는 IEC 62061 2012
|
Communication interface
|
CANopen, 통합
CANmotion, 통합
|
커넥터의 타입
|
RJ45 CN4)CANopen, CAN모션
|
액세스의 방법
|
슬레이브
|
전송 속도
|
250 kbit/s ~의 버스길이를 위한 100…250 m CANopen, CAN모션
500 kbit/s ~의 버스길이를 위한 4…100 m CANopen, CAN모션
1 Mbit/s ~의 버스길이를 위한 4 m CANopen, CAN모션
|
어드레스의 수
|
1…127 CANopen, CAN모션
|
물리적 인터페이스
|
RS485 Modbus 시리얼 라인 슬레이브
|
상태 LED
|
LED 1개 (적색) charge
LED 1개 (녹색) RUN
LED 1개 (적색) 오류
|
시그널링 기능
|
Servo status and fault codes five 7-segment display units
|
마킹
|
CSA
CULus
CE
|
냉각의 타입
|
자연적 대류
|
구동 포지션
|
수직
|
제품 호환성
|
Servo motor BCH2 40 mm, 2 에서 100 W
|
너비
|
55 mm
|
높이
|
150 mm
|
깊이
|
146 mm
|
제품 무게
|
1 kg
|
Output current 3s peak 2
|
2.7 A 에서 220 V
|
Output current 3s peak 3
|
2.7 A 에서 220 V
|
사용환경
전자기 적합성
|
전도성 방출 - test level: 레벨 3 category C3 conforming to IEC 61800-3
|
표준
|
IEC 61800-5-1
|
제품 인증
|
CE
CSA
cULus
|
IP 등급
|
IP20
|
내진동
|
3M4 진폭 = 3 mm 9…200 Hz) 일치되는 IEC 60721-3-3
|
내충격성
|
10 GN, type I 일치되는 IEC 60721-3-3
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는
|
사용온도
|
0…55 °C
|
저장온도
|
-25…65 °C
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...2000 m 100 m 당 1 %
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
23 cm
|
Package 1 Length
|
23.7 cm
|
Package 1 Weight
|
1.26 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
29.9 cm
|
Package 2 Length
|
39.8 cm
|
Package 2 Weight
|
6.89 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
55.12 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|