|
|
|
LXM32AD72N4
모션 서보 드라이브, Lexium 32, 3상 공급 전압 208/480V, 0.4kW
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Lexium 32
|
모델명
|
LXM32A
|
제품 또는 구성요소 타입
|
모션 서보 드라이브
|
Format of the drive
|
Book
|
상들의 네트워크 수
|
3상
|
[Us] 정격 입력 전압
|
200 ... 240 V - 15...10 %
380 ... 480 V - 15...10 %
|
전원 전압 제한
|
170…264 V
323…528 V
|
전원 주파수
|
50/60 Hz - 5 ... 5%
|
네트워크 주파수
|
47.5...63 Hz
|
EMC 필터
|
통합된
|
연속 출력 전류
|
24 A 에서 8 kHz에서
|
출력 전류 3s 피크
|
72 A 에서 208 V 5 s
72 A 에서 480 V 5 s
|
Maximum continuous power
|
6500 W 에서 208 V
13000 W 에서 400 V
13000 W 에서 480 V
|
공칭 전력
|
5 kW 에서 208 V 8 kHz에서
7 kW 에서 400 V 8 kHz에서
7 kW 에서 480 V 8 kHz에서
|
라인 전류
|
21.1 A 34 % 에서 208 V, with external line choke ~의 1 mH
22.5 A 45 % 에서 400 V, with external line choke ~의 1 mH
19.5 A 55 % 에서 480 V, with external line choke ~의 1 mH
21.9 A 106 % 에서 208 V, without line choke
17.3 A 126 % 에서 400 V, without line choke
14.6 A 129 % 에서 480 V, without line choke
|
전기적/기계적 특성
Switching frequency
|
8 kHz에서
|
과전압 카테고리
|
III
|
Maximum leakage current
|
30 mA
|
출력 전압
|
<= 전원 전압
|
전기적 격리
|
전력 및 제어 간
|
케이블의 타입
|
단일-가닥 IEC 케이블 50 °C) 구리 90 °C XLPE / EPR
|
전기적 연결
|
터미널, 클램프 정전용량: 3 mm², AWG 12 CN8)
터미널, 클램프 정전용량: 5 mm², AWG 10 CN1)
터미널, 클램프 정전용량: 5 mm², AWG 10 CN10)
|
조임 토크
|
CN8 0.5 N.m
CN1 0.7 N.m
CN10 0.7 N.m
|
디지털 입력 수
|
1 포착
2 안전
4 로직
|
디지털 입력 타입
|
포착 CAP
로직 DI
안전 STO_A의 보체, STO_B의 보체
|
샘플링 지속기간
|
DI 0.25 ms 이산
|
디지털 입력 전압
|
24 V DC 포착
24 V DC 로직
24 V DC 안전
|
디지털 입력 로직
|
포지티브 STO_A의 보체, STO_B의 보체)< 5 V > 15 V 일치되는 EN/IEC 61131-2 타입 1
포지티브 DI)> 19 V < 9 V 일치되는 EN/IEC 61131-2 타입 1
긍정적인 또는 네거티브 DI)< 5 V > 15 V 일치되는 EN/IEC 61131-2 타입 1
|
반응 시간
|
<= 5 ms STO_A의 보체, STO_B의 보체
|
디지털 출력 수
|
2
|
디지털 출력 타입
|
로직 출력DO)24 V DC
|
디지털 출력 전압
|
<= 30 V DC
|
이산 출력 로직
|
긍정적인 또는 네거티브 DO) 일치되는 EN / IEC 61131-2
|
접점 반발력(bounce) 시간
|
<= 1 ms STO_A의 보체, STO_B의 보체
2 µs CAP
0.25 µs...1.5 ms DI
|
제동 전류
|
50 mA
|
출력 열기에서 반응 시간
|
250 µs DO)이산 출력
|
제어 신호 타입
|
서보 모터 엔코더 피드백
|
보호 타입
|
역 극성 방지 입력 신호
단락-회로 방지 출력 신호
|
안전 기능
|
STO (safe torque off), 통합
|
안전 레벨
|
SIL 3 일치되는 EN / IEC 61508
PL = e 일치되는 ISO 13849-1
|
Communication interface
|
CANmotion, 통합
CANopen, 통합
Modbus, 통합
|
커넥터의 타입
|
RJ45 (라벨링된 CN4 또는 CN5) CAN모션
RJ45 (라벨링된 CN4 또는 CN5) CANopen
RJ45 (라벨링된 CN7) Modbus
|
액세스의 방법
|
슬레이브
|
Commissioning port
|
2-선 RS485 멀티드롭 Modbus
|
전송 속도
|
1 Mbps ~의 버스길이를 위한 4 m CANopen, CAN모션
125 kbps ~의 버스길이를 위한 500 m CANopen, CAN모션
250 kbps ~의 버스길이를 위한 250 m CANopen, CAN모션
50 kbps ~의 버스길이를 위한 1000 m CANopen, CAN모션
500 kbps ~의 버스길이를 위한 100 m CANopen, CAN모션
9600, 19200, 38400 bps ~의 버스길이를 위한 40 m Modbus
|
어드레스의 수
|
1…127 CANopen, CAN모션
1…247 Modbus
|
통신 서비스
|
수신 SDO 1개 CAN모션
전송 SDO 1개 CAN모션
DSP 402에 호환하는 PDO 2개 CAN모션
SDOs 2개 수신 CANopen
SDOs 2개 전송 CANopen
4 환경구성 가능 매핑 PDOs CANopen
CAN열기 장치 프로파일 드라이브 및 모션 제어 CANopen, CAN모션
통합된 화면표시 터미널 상의 결함의 화면표시 Modbus
긴급 CANopen, CAN모션
이벤트-트리거된, 시간-트리거된, 원격으로 요청됨,싱크(주기적인), 싱크(아크릴) CANopen
노드 안내, 심박 CANopen
포지션 제어 모드 CAN모션
포지션 제어, 속도 프로파일, 토크 프로파일 및 홈잉 모드 CANopen
Sync CAN모션
|
상태 LED
|
LED 1개 (적색) 서보 드라이브 전압
LED 1개 오류
LED 1개 RUN
|
시그널링 기능
|
결함의 화면표시 7 세그먼트
|
마킹
|
CE
|
구동 포지션
|
수직 +/- 10 도
|
제품 호환성
|
Servo motor BMH 140 mm, 2
Servo motor BMH 140 mm, 3
Servo motor BMH 190 mm, 1
Servo motor BMH 190 mm, 2
Servo motor BMH 190 mm, 3
Servo motor BMH 205 mm, 3
Servo motor BSH 140 mm, 2
Servo motor BSH 140 mm, 3
Servo motor BSH 140 mm, 4
|
너비
|
108 mm
|
높이
|
270 mm
|
깊이
|
237 mm
|
제품 무게
|
4.8 kg
|
사용환경
전자기 적합성
|
전도된 EMC, 클래스 A 그룹 1 일치되는 EN 55011
전도된 EMC, class A group 2 일치되는 EN 55011
전도된 EMC, environment 2 category C3 일치되는 EN / IEC 61800-3
전도된 EMC, category C2 일치되는 EN / IEC 61800-3
전도된 EMC, environments 1 and 2 일치되는 EN / IEC 61800-3
정전기 방전 면역 테스트, 레벨 3 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 민감도, 레벨 3 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트, 레벨 3 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트, 레벨 4 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
복사 EMC, class A group 2 일치되는 EN 55011
복사 EMC, category C3 일치되는 EN / IEC 61800-3
|
표준
|
EN / IEC 61800-3
EN / IEC 61800-5-1
|
제품 인증
|
CSA
TÜV
UL
|
IP 등급
|
IP20 conforming to EN / IEC 60529
IP20 conforming to EN / IEC 61800-5-1
|
내진동
|
1 gn (f= 13…150 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60028-2-27
|
오염 정도
|
이 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
|
환경적 특성
|
클래스 3C1 일치되는 IEC 60721-3-3
|
상대 습도
|
클래스 3K3 (5 ~ 85 %) 응축 없는 일치되는 IEC 60721-3-3
|
사용온도
|
0…50 °C 일치되는 UL
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
냉각의 타입
|
통합된 팬(fan)
|
사용 고도
|
<= 1000 m 출력감세 없는
> 1000...3000 m 조건 있는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.2 cm
|
Package 1 Width
|
27.5 cm
|
Package 1 Length
|
32.5 cm
|
Package 1 Weight
|
5.551 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11.757 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
103.02 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|