이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

M9A26907 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
M9A26907 picture- daskorea
M9A26907
Auxiliary contact, Multi9 M9A, SD, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, bottom connection
Schneider Electric
특성
기본항목
Range of product Multi 9
제품 또는 구성요소 타입 오류 문의
모델명 SD
신호 접점 구성 1 C/O
[In] 정격 전류 0.1…6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz
0.1…6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz
0.1…6 A at 24 V, DC
0.1…2 A at 48 V, DC
0.1…1.5 A at 60 V, DC
0.1…1 A at 110 V, DC
0.1…1 A at 130 V, DC
0.1…3 A at 277 V, AC 50/60 Hz
0.1…3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
9 mm 피치 1
표준 EN / IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 62019-2
UL 1077
UL 489
C22.2 No. 5
C22.2 No. 235
제품 인증 CE
UKCA
UL
품질 라벨 EAC
CCC
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압 500 V
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 4 kV
로컬 시그널링 기계적 지시기
마운팅 모드 Clip-on
마운팅 위치 Left side of circuit-breaker
취부 방식 DIN 레일
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성 상단 예
높이 85 mm
너비 9 mm
깊이 68 mm
제품 무게 30 g
색상 회색
결선 스크류 클램프 터미널 하단) 1 케이블 (들) 2.5 mm ² - 단단한
스크류 클램프 터미널 하단) 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 단단한
선 스트립핑 길이 9 mm
조임 토크 1 N.m 하단
사용환경
IP 등급 IP20
오염 정도 3
열대화 2
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.000 cm
Package 1 Width 7.800 cm
Package 1 Length 9.400 cm
Package 1 Weight 38.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8.500 cm
Package 2 Width 10.000 cm
Package 2 Length 26.400 cm
Package 2 Weight 519.000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 5.152 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 1
계약 보증
보증 18 개월