|
|
|
M9A26914
Auxiliary contact, Multi9 M9A, OF, 1 C/O, 2mA to 100mA, 24VAC to 250VAC, 24VDC to 220VDC, bottom connection
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Multi 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
OC 문의
|
모델명
|
OF
|
신호 접점 구성
|
1 C/O
|
[In] 정격 전류
|
2…100 mA at 24...240 V, AC 50/60 Hz
2…100 mA at 24 V, DC
2…100 mA at 48 V, DC
2…100 mA at 60 V, DC
2…100 mA at 130 V, DC
2…100 mA at 220 V, DC
|
9 mm 피치
|
1
|
전기적/기계적 특성
구동 모드
|
Daisy chain up to 100 devices
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
마운팅 위치
|
Left side of circuit-breaker
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 예
|
높이
|
85 mm
|
너비
|
9 mm
|
깊이
|
68 mm
|
제품 무게
|
29 g
|
색상
|
회색
|
결선
|
스크류 클램프 터미널 하단) 1 케이블 (들) 2.5 mm ² - 단단한
스크류 클램프 터미널 하단) 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
1 N.m 하단
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60947-5-4
GB/T 14048.5
EN 62019-2
UL 1077
UL 489
C22.2 No. 5
C22.2 No. 235
|
제품 인증
|
CE
UKCA
UL
|
품질 라벨
|
EAC
CCC
|
IP 등급
|
IP20
|
오염 정도
|
3
|
열대화
|
2
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.8 cm
|
Package 1 Width
|
7.6 cm
|
Package 1 Length
|
9.3 cm
|
Package 1 Weight
|
38.5 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
23.4 cm
|
Package 2 Weight
|
520 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
26.9 cm
|
Package 3 Width
|
28.5 cm
|
Package 3 Length
|
38.7 cm
|
Package 3 Weight
|
6 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|