Schneider-Electric DAS Korea
 
M9F11203 picture- daskorea
M9F11203
Multi9 - C60N - MCB - 2P - 3 A - C 커브 - 415 V - 10kA
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Multi 9
제품명 Multi 9 C60
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 C60N
Application Distribution
극 설명 2P
보호된 극의 수 2
[In] 정격 전류 3 A 에서 50 °C 일치되는 EN/IEC 60947-2
네트워크 타입 AC
DC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 20 KA ICU 에서 <= 125 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 415 V AC 50/60 Hz 상들간 일치되는 EN/IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 240 V AC 50/60 Hz 상들간 일치되는 EN/IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 상들간 일치되는 EN/IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 EN/IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
표준 EN/IEC 60947-2
제품 인증 EAC
KC
CCC
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 240 V AC 50/60 Hz 상들간
415 V AC 50/60 Hz 상들간
440 V AC 50/60 Hz 상들간
<= 125 V DC
Magnetic tripping limit 8.5 x In +/- 20 % AC
12 x In +/- 20 % DC
[Ics] 정격 차단 용량 7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
16 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
20 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
제한 클래스 3
[Ui] 정격 절연 전압 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 ON/OFF 표시
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
9 mm 피치 4
높이 81 mm
너비 36 mm
깊이 72 mm
제품 무게 0.24 kg
색상 회색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 10000 주기
패드락킹용 제공 패드락 가능
결선 터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
선 스트립핑 길이 14 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크 2 N.m 상단 또는 하단
누전 보호 별도의 블록
사용환경
열 손실 4.4 W 에서 415 V - 3 A
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 EN/IEC 60947-2
과전압 카테고리 IV
열대화 2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용온도 -30…70 °C
저장온도 -40…80 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.6 cm
Package 1 Width 7.5 cm
Package 1 Length 8.5 cm
Package 1 Weight 216.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8.0 cm
Package 2 Width 8.8 cm
Package 2 Length 22.0 cm
Package 2 Weight 1.344 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 16.668 kg