네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
240 V AC 50/60 Hz 상들간
415 V AC 50/60 Hz 상들간
440 V AC 50/60 Hz 상들간
<= 125 V DC
|
Magnetic tripping limit
|
8.5 x In +/- 20 % AC
12 x In +/- 20 % DC
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
15 KA 50 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
7.5 KA 50 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
5 KA 50 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
40 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
6
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
54 mm
|
깊이
|
72 mm
|
제품 무게
|
0.36 kg
|
색상
|
회색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
2 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
별도의 블록
|