Schneider-Electric DAS Korea
 
M9F22110 picture- daskorea
M9F22110
Multi 9 소형차단기 - C60SP - MCB - 1P - 10 A - C Curve - 277 V - 10 kA - UL 1077
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Multi 9
제품명 Multi 9 C60
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 C60SP
Application Distribution
극 설명 1P
보호된 극의 수 1
[In] 정격 전류 10 A 에서 25 °C 일치되는 EN/IEC 60947-2
네트워크 타입 AC
DC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 10 KA AIR 에서 277 V AC 일치되는 UL 1077
14 KA AIR 에서 240 V AC 일치되는 UL 1077
14 KA AIR 에서 120 V AC 일치되는 UL 1077
10 KA AIR 에서 65 V DC 일치되는 UL 1077
10 KA AIR 에서 277 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 235
14 KA AIR 에서 240 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 235
14 KA AIR 에서 120 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 235
10 KA AIR 에서 65 V DC 일치되는 CSA C22.2 No 235
3 KA ICU 에서 415 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 240 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 60 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
3 KA ICU 에서 415 V AC 일치되는 GB 14048.2
10 KA ICU 에서 240 V AC 일치되는 GB 14048.2
20 KA ICU 에서 60 V DC 일치되는 GB 14048.2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
표준 EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
CSA C22.2 No 235
제품 인증 IEC
CCC
UR
CSA
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압 240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
60 V DC
Magnetic tripping limit 8.5 x In +/- 20 % AC
12 x In +/- 20 % DC
[Ics] 정격 차단 용량 2.25 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
20 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
2.25 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 415 V AC
7.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 240 V AC
20 KA 100 % 일치되는 GB 14048.2 - 60 V DC
[Ui] 정격 절연 전압 500 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 ON/OFF 표시
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
9 mm 피치 2
높이 81 mm
너비 18 mm
깊이 72 mm
색상 회색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 10000 주기
패드락킹용 제공 패드락 가능
결선 터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² AWG 18...AWG 8) - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 8) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 8) - 유연한
선 스트립핑 길이 14 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크 2.5 N.m 상단 또는 하단
누전 보호 없는
사용환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 EN/IEC 60947-2
열대화 2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용 고도 0...2000 m
사용온도 -30…70 °C
저장온도 -40…80 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.8 cm
Package 1 Width 7.5 cm
Package 1 Length 8.5 cm
Package 1 Weight 111.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 7.6 cm
Package 2 Width 8.8 cm
Package 2 Length 22.5 cm
Package 2 Weight 1.376 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 17.008 kg