|
|
|
M9F42305
Multi 9 소형차단기 - C60BP - MCB - 3P - 5 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
|
|
|
기본항목
레인지
|
Multi 9
|
제품명
|
Multi 9 C60
|
제품 또는 구성요소 타입
|
미니어처 회로-차단기
|
모델명
|
C60BP
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극의 수
|
3
|
[In] 정격 전류
|
5 A 에서 25 °C 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
네트워크 타입
|
AC
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
곡선 코드
|
C
|
단락용량
|
6 KA ICU 에서 440 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 415 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 240 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 440 V AC 일치되는 GB 14048.2
10 KA ICU 에서 415 V AC 일치되는 GB 14048.2
20 KA ICU 에서 240 V AC 일치되는 GB 14048.2
14 KA AIR 에서 240 V AC 일치되는 UL 489
10 KA AIR 에서 480Y/277 V AC 일치되는 UL 489
14 KA AIR 에서 240 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 5
10 KA AIR 에서 480Y/277 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 5
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
표준
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
|
제품 인증
|
IEC
CCC
CSA
UL
|
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압
|
240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
8.5 x In +/- 20 % AC
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 440 V AC
7.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 415 V AC
15 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 240 V AC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
6
|
높이
|
103 mm
|
너비
|
54 mm
|
깊이
|
72 mm
|
색상
|
회색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² AWG 18...AWG 8) - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 8) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 8) - 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
2.5 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
없는
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
사용온도
|
-30…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.500 cm
|
Package 1 Width
|
5.400 cm
|
Package 1 Length
|
10.300 cm
|
Package 1 Weight
|
370.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8.200 cm
|
Package 2 Width
|
11.000 cm
|
Package 2 Length
|
22.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.528 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
14.347 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
계약 보증
|
|