|
|
|
M9R11225
Multi9 ID - 잔류 전류 회로 차단기 - 2P - 25A - 30mA - 유형 AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
Multi 9
|
제품명
|
Multi 9 ID
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
모델명
|
ID
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
2P
|
중성 포지션
|
왼쪽
|
[In] 정격 전류
|
25 A
|
네트워크 타입
|
AC
|
누전 감도
|
30 mA
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
누전 보호 클래스
|
Type AC
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
220...240 V AC 50 Hz
|
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
정격 제동 및 유입용량
|
Idm 250 A 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
정격 조건적 단락-회로 전류
|
Inc 10 KA
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
440 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
서지 전류
|
250 A
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON, OFF, 결함 트립
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
4
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
36 mm
|
깊이
|
73 mm
|
제품 무게
|
0.23 kg
|
색상
|
회색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
2000 주기
|
락킹 선택사항 설명
|
패드락킹 장치
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 1…35 mm ² - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 1…25 mm ² - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 3 케이블 (들) 16 mm ² - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 3 케이블 (들) 10 mm ² - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 1…25 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
15 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
3.5 N.m 상단 또는 하단
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 61008-1
|
제품 인증
|
CE
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3
|
전자기 적합성
|
8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-5…40 °C
|
저장온도
|
-40…60 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
8.5 cm
|
Package 1 Length
|
8.7 cm
|
Package 1 Weight
|
205 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.821 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
44.4 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
74.568 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수