|
|
|
M9R81225
Multi9 - GFP - RCCB - 2P - 25A - 등급 A SI - 240 V - 26mA 즉시
|
|
|
기본항목
레인지
|
Multi 9
|
제품명
|
Multi9 GFP
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
모델명
|
GFP
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
2P
|
중성 포지션
|
왼쪽
|
[In] 정격 전류
|
25 A 에서 40 °C 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
네트워크 타입
|
AC
|
누전 감도
|
26 mA 일치되는 UL 1053
30 mA 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
누전 보호 클래스
|
Type A-SI
|
활용 카테고리
|
AC - 23A 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
120/240 V AC 60 Hz
240 V AC 50 Hz
|
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
정격 제동 및 유입용량
|
Idm 1500 A 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
정격 조건적 단락-회로 전류
|
Inc 10 KA 100 A GG
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON, OFF, 결함 트립
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
4
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
36 mm
|
깊이
|
60 mm
|
제품 무게
|
0.22 kg
|
색상
|
회색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
락킹 선택사항 설명
|
OFF 포지션에서 패드락킹
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 1…25 mm ² AWG 18...AWG 3) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 1…35 mm ² AWG 18...AWG 2) - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) 1…25 mm ² AWG 18...AWG 3) - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
3.5 N.m 상단 또는 하단
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 61008-1
UL 1053
|
제품 인증
|
IEC
UL
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3
|
전자기 적합성
|
8/20 µs 임펄스 내 전압, 3000 A 일치되는 EN/IEC 61008-1
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.100 cm
|
Package 1 Width
|
8.500 cm
|
Package 1 Length
|
9.200 cm
|
Package 1 Weight
|
212.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
11.980 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|