[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V DC
110 V DC
220 V DC
|
Magnetic tripping limit
|
7...10 x In DC
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 110 V DC
7.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 220 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 250 V DC
15 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 110 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN/IEC 60947-2
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
73 mm
|
제품 무게
|
0.128 kg
|
색상
|
회색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
3000 주기 250 V DC L/R = 2 ms
6000 주기 250 V DC
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² AWG 18...AWG 4) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 3 케이블 (들) 1 mm ² AWG 18) - flexible stranded
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 상단 또는 하단 connection
|
조임 토크
|
2.5 N.m 상단 또는 하단
|
누전 보호
|
없는
|