Schneider-Electric DAS Korea
M9U21216 picture- daskorea
M9U21216
Multi 9 소형차단기 - C60H-DC - MCB - 2P - 16 A - C Curve - 500 V DC - 10 kA
Schneider Electric
기본항목
레인지 Multi 9
제품명 Multi 9 C60H-DC
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 C60H-DC
Application Distribution
극 설명 2P
보호된 극의 수 2
[In] 정격 전류 16 A 에서 25 °C 일치되는 EN/IEC 60947-2
네트워크 타입 DC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 20 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 440 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 500 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
5 KA AIR 에서 12...500 V DC 일치되는 UL 1077
20 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 GB 14048.2
10 KA ICU 에서 440 V DC 일치되는 GB 14048.2
6 KA ICU 에서 500 V DC 일치되는 GB 14048.2
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 EN/IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
표준 EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
제품 인증 IEC
CCC
UR
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압 220 V DC
440 V DC
500 V DC
Magnetic tripping limit 7...10 x In DC
[Ics] 정격 차단 용량 7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
7.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 440 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 500 V DC
15 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 220 V DC
[Ui] 정격 절연 전압 500 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 ON/OFF 표시
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
9 mm 피치 4
높이 81 mm
너비 36 mm
깊이 73 mm
제품 무게 0.128 kg
색상 회색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 3000 주기 250 V DC L/R = 2 ms
6000 주기 250 V DC
패드락킹용 제공 패드락 가능
결선 터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² AWG 18...AWG 4) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 3 케이블 (들) 1 mm ² AWG 18) - flexible stranded
선 스트립핑 길이 14 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크 2.5 N.m 상단 또는 하단
누전 보호 없는
사용환경
열 손실 5 W 에서 440 V - 16 A
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 EN/IEC 60947-2
열대화 2 일치되는 IEC 60068-2
2 일치되는 GB 14048.2
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.500 cm
Package 1 Width 7.500 cm
Package 1 Length 8.500 cm
Package 1 Weight 226.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 7.500 cm
Package 2 Width 9.000 cm
Package 2 Length 22.000 cm
Package 2 Weight 1.396 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 17.172 kg
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
print 환경 공시
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월