|
|
|
M9V11463
Multi 9 소형차단기 - Vigi C60 - 4P - 63A - class AC - 230/400 V - 30mA
|
|
|
|
|
End of Commercialization 5월 19, 2023
|
|
End of Standard Services 6월 30, 2023
|
|
|
기본항목
레인지
|
Multi 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Add-on residual current devices
|
모델명
|
Vigi C60
|
호환성
|
Multi 9 Multi 9 C60 C60N
Multi 9 Multi 9 C60 C60L
Multi 9 Multi 9 C60 C60H
Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL
|
극 설명
|
4P
|
[In] 정격 전류
|
63 A 일치되는 EN/IEC 61009-1
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
400/415 V AC 50 Hz
|
누전 감도
|
30 mA 일치되는 EN/IEC 61009-1
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
누전 보호 클래스
|
Type AC
|
9 mm 피치
|
7
|
전기적/기계적 특성
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 EN/IEC 61009-1
|
로컬 시그널링
|
결함 표시
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
Mcb로 전기 연결
|
스크류들에 의함
|
높이
|
87 mm
|
너비
|
63 mm
|
깊이
|
74 mm
|
제품 무게
|
210 g
|
색상
|
회색
|
결선
|
터널 타입 터미널 하단) 1…35 mm ² - 단단한
터널 타입 터미널 하단) 1…25 mm ² - 유연한
터널 타입 터미널 하단) 1…25 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm for 하단 connection
|
조임 토크
|
3.5 N.m 하단
|
사용환경
표준
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 61009
|
전자기 적합성
|
8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 EN/IEC 61009-1
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-5…60 °C
|
저장온도
|
-40…60 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.0 cm
|
Package 1 Width
|
9.4 cm
|
Package 1 Length
|
14.8 cm
|
Package 1 Weight
|
292.0 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|