|
|
|
M9XCEC10
Multi 9 - end caps for M9XC comb busbar - set of 10
|
|
|
기본항목
레인지
|
Multi 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Comb busbar side cover
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
절연 악세서리
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
63 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V
|
색상
|
백색 RAL 9001)
|
호환성
|
Multi 9 Multi 9 C60 C60BP comb busbar
|
Suitable for comb busbar
|
Cuttable
|
Suitable for comb busbar distrubution type
|
1 L + auxiliary
2 L
1 L
3 L + auxiliary
3 L
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.0 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
6.5 cm
|
Package 1 Weight
|
25.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.122 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|