|
|
|
MD3304X
모터 연결 해제 스위치, 3P, 30A, NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X 및 12 인클로저
|
|
|
기본항목
Range
|
MD
|
Product
|
Motor Disconnect Switch
|
Current Rating
|
30 A
|
Horsepower Rating
|
7.5 hp 에서 220/240 V AC
20 hp 에서 440/480 V AC
25 hp 에서 600 V AC
|
Enclosure Rating
|
NEMA 4X
|
Certifications
|
UL 리스트됨
|
전기적/기계적 특성
Height
|
162.05 mm
|
Width
|
99.06 mm
|
Depth
|
111.00 mm
|
Product Weight
|
0.68 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12.5 cm
|
Package 1 Width
|
13.3 cm
|
Package 1 Length
|
18.3 cm
|
Package 1 Weight
|
689.5 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
13.24 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
77.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
61.46 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|