|
|
|
METSECT5MD060
전류 변압기 트로팔레스 DIN 장착 600 5 케이블 d. 40 - 막대 12x50 20x40
|
|
|
기본항목
레인지
|
PowerLogic
|
제품명
|
CT
|
제품 또는 구성요소 타입
|
계전기용 변류기
|
2차 전류
|
5 A
|
정확성 클래스
|
클래스 0.5 에서 6 VA
Class 1 에서 8 VA
|
[In] 정격 전류
|
600 A
|
전기적/기계적 특성
전류 변압기 타입
|
버스바 및 케이블을 위해 열대화
|
변류비
|
600/5
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
36 KA
|
Dynamic withstand current
|
2.5 Ith
|
Maximum safety factor
|
5
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
3 kV
|
마운팅 모드
|
Clip-on
스크류들에 의함
절연된 락킹 스크류
|
취부 방식
|
DIN 레일
버스바
마운팅 플레이트
|
너비
|
외부: 70 mm
|
높이
|
외부: 95 mm
|
깊이
|
Frame : 45 mm
총 : 65 mm
|
직경
|
40 mm
|
제품 무게
|
0.349 kg
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
3 kV
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 B
|
케이블 외부 직경
|
40 mm
|
바의 입구
|
50.5 x 12.5
40.5 x 20.5
|
씰링
|
Without
|
사용환경
표준
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
제품 인증
|
EAC
CE
|
IP 등급
|
IP20
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.0 cm
|
Package 1 Width
|
9.0 cm
|
Package 1 Length
|
11.6 cm
|
Package 1 Weight
|
354.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
33
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
12.2 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|