|
|
|
METSEDM3110
EasyLogic - 디지털 패널 미터 DM3000 - 전류계 - 3상
|
|
|
기본항목
레인지
|
EasyLogic
|
제품명
|
EasyLogic DM3000
|
모델명
|
DM3110
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Ammeter
|
Application
|
Load control
Test laboratories
GenSet
|
전기적/기계적 특성
극 설명
|
3P + N
3P
|
측정의 타입
|
전류
|
[문의] 정격 공급 전압
|
100...230 V AC +/- 20 %
100...230 V DC +/- 20 %
|
전원 주파수
|
50/60 Hz +/- 5 Hz
|
네트워크 주파수
|
60 Hz
50 Hz
|
VA 단위의 전력 소모
|
3 VA 에서 230 V AC
|
표시 방식
|
LED
|
화면표시자리
|
4
|
완전 척도 화면표시
|
999.9
|
제어 타입
|
절환 스위치 built-in
|
아날로그 입력 타입
|
전류 0...5 A3상
|
측정 전류
|
1/5 A, 50…6000 mA AC, 50/60 Hz +/- 5 Hz
|
Accuracy
|
전류 유효 전력의 +/- 0.5 % 클래스 0.5
|
장치 마운팅
|
플러시
|
취부 방식
|
패널
|
설치의 타입
|
Indoor
|
Measurement category
|
Category III
|
표준
|
IEC 61326
|
제품 인증
|
CE conforming to IEC 61010-1
|
사용환경
전자기 적합성
|
전도된 및 복사 방출 class A conforming to 11 CISPR
정전기 방전 conforming to IEC 61000-4-2
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-5
무선주파 전도 내성 conforming to IEC 61000-4-6
전력 주파수에서 자기성 장 conforming to IEC 61000-4-8
전압 저하 및 간섭 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-11
고조파(harmonics) conforming to IEC 61000-3-2
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conforming to IEC 61000-3-3
|
IP 등급
|
전면 패널: IP50
몸체: IP30
|
상대 습도
|
5…95 %
|
오염 정도
|
이
|
사용온도
|
-10…60 °C
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
색상
|
검은색
|
너비
|
96 mm
|
높이
|
96 mm
|
깊이
|
38 mm
|
컷아웃 제원
|
92 x 92 mm
|
제품 무게
|
220 g
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.6 cm
|
Package 1 Width
|
9.6 cm
|
Package 1 Length
|
4.35 cm
|
Package 1 Weight
|
304 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.9 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Package 3 Height
|
105 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
39 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|