Application
|
Sub billing
Power monitoring
|
Power quality analysis
|
Total harmonic distortion
Up to the 31st harmonic
|
측정의 타입
|
겉보기 전력 min/max, total
활성화 및 반응적 전력 min/max, total
전류 min/max, avg
전압 min/max, avg
주파수 min/max, avg
총 전류 조화 왜곡 THD (I) 상당
총 전압 조화 왜곡 THD (U) 상당
전력 계수 min/max, avg
Apparent energy 총
Active and reactive energy 총
|
미터링 타입
|
피크 요구 전류
활성화 전력 P, P1, P2, P3
Demand power P, Q, S
반응적 전력 Q, Q1, Q2, Q3
겉보기 전력 S, S1, S2, S3
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Current I, I1, I2, I3
Calculated neutral current
Unbalance current
Peak demand power PM, QM, SM
|
정확성 클래스
|
Class 1 반응적에너지 일치되는 IEC 62053-24
Class 0.5S 활성화 에너지 일치되는 IEC 62053-22
Class 5 조화 왜곡 (I THD & U THD)
|
측정 정확성
|
겉보기 전력 +/- 0.5 %
활성화 에너지 +/- 0.5 %
반응적에너지 +/- 1 %
활성화 전력 +/- 0.5 %
전압 +/- 0.5 %
전력 계수 +/- 0.01
전류 +/- 0.5 %
주파수 +/- 0.05 %
|
측정 전류
|
5…6000 mA
|
측정 전압
|
35…480 V AC 50/60 Hz 상들간
20…277 V AC 50/60 Hz 상 및 중성 간
480…999000 V AC 50/60 Hz 외부 VT 있는
|
주파수 측정 범위
|
45…65 Hz
|
[문의] 정격 공급 전압
|
80...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
100...277 V DC +/- 10 %
|
네트워크 주파수
|
50 Hz
60 Hz
|
로컬 시그널링
|
50 ms 120 V AC 전형적
50 ms 230 V AC 전형적
50 ms 125 V DC 전형적
|
[In] 정격 전류
|
1 A
5 A
|
VA 단위의 전력 소모
|
8 VA 에서 277 V AC
|
W 단위의 전력 소모
|
3.3 W power lines (AC))
3.3 W 에서 277 V power lines (DC))
|
Input impedance
|
전류 (impedance <= 0.3 mOhm)
전압 (impedance > 5 MOhm)
|
설정의 조작 방지
|
액세스 코드에 의해 보호됨
|
표시 방식
|
7 세그먼트 LED
|
화면표시 색상
|
적색
|
메시지 화면표시용량
|
3 fields of 4 characters
|
화면표시자리
|
12 숫자 - 14.2 mm
|
Demand intervals
|
Configurable from 1 to 60 min
|
정보 화면표시됨
|
Demand current past value)
Demand current present value)
Demand power past value)
Demand power present value)
Voltage
Current
Frequency
Energy consumption
Harmonic distortion
Power factor
Active power
Apparent power
Reactive power
Unbalanced in %
|
제어 타입
|
3 x 버튼
|
로컬 시그널링
|
적색 LED output signal 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
녹색 LED 모듈 구동 및 통합된 통신
|
입력의 수
|
0
|
출력의 수
|
0
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus RTU 에서 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps even/odd or none - 2-선, 절연 2500 V
|
Communication port support
|
스크류 터미널 블록 RS485
|
데이터 기록
|
Power logs
시간 스탬핑
Energy consumption logs
Min/max for 8 parameters
|
기능 이용 가능
|
Real time clock
|
Sampling rate
|
64 samples/cycle
|
Cybersecurity
|
Enable/disable communication ports
|
통신 서비스
|
Remote monitoring
|
제품 인증
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
마운팅포지션
|
수직
|
취부 방식
|
Framework
|
Provided equipment
|
1 x 설치 가이드
|
Measurement category
|
Category III 480 V
Category II 480…600 V
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 II
이중 절연
|
화염 저지
|
V-0 일치되는 UL 94
|
결선
|
전류 변압기 스크류 연결 하단) 6
전압 입력 스크류 연결 상단) 4
|
자재
|
폴리카보네이트
|
너비
|
96 mm
|
깊이
|
총 : 76.09 mm
엠베드된 : 61.64 mm
|
높이
|
96 mm
|
제품 무게
|
300 g
|
Compatibility code
|
PM2130
|