Application
|
Sub billing
Power monitoring
|
Power quality analysis
|
Total harmonic distortion
|
측정의 타입
|
겉보기 전력 min/max, total
활성화 및 반응적 전력 min/max, total
전류 min/max, avg
전압 min/max, avg
주파수 min/max, avg
총 전류 조화 왜곡 THD (I) 상당
총 전압 조화 왜곡 THD (U) 상당
전력 계수 min/max, avg
Apparent energy 총
Active and reactive energy 총
|
미터링 타입
|
Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Unbalance current
Calculated neutral current
겉보기 전력 S, S1, S2, S3
피크 요구 전류
Current I, I1, I2, I3
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
활성화 전력 P, P1, P2, P3
반응적 전력 Q, Q1, Q2, Q3
Peak demand power PM, QM, SM
Demand power P, Q, S
|
정확성 클래스
|
Class 1 활성화 에너지 일치되는 IEC 62053-21
Class 1 반응적에너지 일치되는 IEC 62053-24
|
측정 정확성
|
겉보기 전력 +/- 1 %
활성화 에너지 +/- 1 %
반응적에너지 +/- 1 %
활성화 전력 +/- 1 %
전압 +/- 0.5 %
전력 계수 +/- 0.01
전류 +/- 0.5 %
주파수 +/- 0.05 %
|
측정 전류
|
5…6000 mA
|
측정 전압
|
35…480 V AC 50/60 Hz 상들간
20…277 V AC 50/60 Hz 상 및 중성 간
480…999000 V AC 50/60 Hz 외부 VT 있는
|
주파수 측정 범위
|
45…65 Hz
|
[문의] 정격 공급 전압
|
44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
44...277 V DC +/- 10 %
|
네트워크 주파수
|
60 Hz
50 Hz
|
로컬 시그널링
|
100 ms 120 V AC 전형적
400 ms 230 V AC 전형적
50 ms 125 V DC 전형적
|
[In] 정격 전류
|
1 A
5 A
|
VA 단위의 전력 소모
|
6 VA 에서 277 V AC
|
W 단위의 전력 소모
|
3.3 W power lines (AC))
2 W 에서 277 V power lines (DC))
|
Input impedance
|
전류 (impedance <= 0.3 mOhm)
전압 (impedance > 5 MOhm)
|
설정의 조작 방지
|
액세스 코드에 의해 보호됨
|
표시 방식
|
배면광 LCD
|
화면표시 색상
|
흑백
|
화면표시 해상도
|
128 x 128 pixels
|
Demand intervals
|
Configurable from 1 to 60 min
|
정보 화면표시됨
|
Demand current past value)
Demand current present value)
Demand power past value)
Demand power present value)
Voltage
Current
Frequency
Energy consumption
Harmonic distortion
Power factor
Active power
Apparent power
Reactive power
Unbalanced in %
Harmonic amplitude
|
제어 타입
|
4 x 버튼
|
로컬 시그널링
|
적색 LED output signal 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
녹색 LED 모듈 구동 (RUN)
|
입력의 수
|
0
|
출력의 수
|
1 펄스
|
POP parameter
|
20 ms 5...40 V DC, 20 mA 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
|
임펄스 지속기간
|
20 ms
|
통신 포트 프로토콜
|
POP
|
Sampling rate
|
64 samples/cycle
|
Cybersecurity
|
Enable/disable communication ports
|
통신 서비스
|
Remote monitoring
|
언어
|
독일어
영어
중국어
러시아어
스페인어
포르투갈어
프랑스어
|
제품 인증
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
마운팅포지션
|
수직
|
취부 방식
|
Framework
|
Provided equipment
|
1 x 설치 가이드
|
Measurement category
|
Category III 480 V
Category II 480…600 V
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 II
이중 절연
|
화염 저지
|
V-0 일치되는 UL 94
|
결선
|
전류 변압기 스크류 연결 하단) 6
전압 입력 스크류 연결 상단) 4
|
자재
|
폴리카보네이트
|
너비
|
96 mm
|
깊이
|
총 : 76.09 mm
엠베드된 : 61.64 mm
|
높이
|
96 mm
|
제품 무게
|
300 g
|
Compatibility code
|
PM2210
|