Schneider-Electric DAS Korea
 
METSEPM2230 picture- daskorea
METSEPM2230
EasyLogic PM2230, 전력 및 에너지 미터, 최대 31차 고조파, LCD 디스플레이, RS485, 클래스 0.5S
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 EasyLogic
제품명 EasyLogic PM2200
모델명 PM2230
제품 또는 구성요소 타입 Power meter
전기적/기계적 특성
Application Power monitoring
Sub billing
Power quality analysis Total harmonic distortion
Up to the 31st harmonic
측정의 타입 겉보기 전력 min/max, total
활성화 및 반응적 전력 min/max, total
전류 min/max, avg
전압 min/max, avg
주파수 min/max, avg
총 전류 조화 왜곡 THD (I) 상당
총 전압 조화 왜곡 THD (U) 상당
전력 계수 min/max, avg
Apparent energy 총
Active and reactive energy 총
미터링 타입 Calculated neutral current
활성화 전력 P, P1, P2, P3
Current I, I1, I2, I3
Peak demand power PM, QM, SM
Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
피크 요구 전류
반응적 전력 Q, Q1, Q2, Q3
Demand power P, Q, S
Unbalance current
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
겉보기 전력 S, S1, S2, S3
정확성 클래스 Class 1 반응적에너지 일치되는 IEC 62053-24
Class 0.5S 활성화 에너지 일치되는 IEC 62053-22
Class 5 조화 왜곡 (I THD & U THD)
측정 정확성 겉보기 전력 +/- 0.5 %
활성화 에너지 +/- 0.5 %
반응적에너지 +/- 1 %
활성화 전력 +/- 0.5 %
전압 +/- 0.5 %
전력 계수 +/- 0.01
전류 +/- 0.5 %
주파수 +/- 0.05 %
측정 전류 5…6000 mA
측정 전압 35…480 V AC 50/60 Hz 상들간
20…277 V AC 50/60 Hz 상 및 중성 간
480…999000 V AC 50/60 Hz 외부 VT 있는
주파수 측정 범위 45…65 Hz
[문의] 정격 공급 전압 80...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
100...277 V DC +/- 10 %
네트워크 주파수 60 Hz
50 Hz
로컬 시그널링 50 ms 120 V AC 전형적
50 ms 230 V AC 전형적
50 ms 125 V DC 전형적
[In] 정격 전류 5 A
1 A
VA 단위의 전력 소모 8 VA 에서 277 V AC
W 단위의 전력 소모 3.3 W power lines (AC))
3.3 W 에서 277 V power lines (DC))
Input impedance 전류 (impedance <= 0.3 mOhm)
전압 (impedance > 5 MOhm)
설정의 조작 방지 액세스 코드에 의해 보호됨
표시 방식 배면광 LCD
화면표시 색상 흑백
화면표시 해상도 128 x 128 pixels
Demand intervals Configurable from 1 to 60 min
정보 화면표시됨 Demand current past value)
Demand current present value)
Demand power past value)
Demand power present value)
Voltage
Current
Frequency
Energy consumption
Harmonic distortion
Power factor
Active power
Apparent power
Reactive power
Unbalanced in %
Harmonic amplitude
제어 타입 4 x 버튼
로컬 시그널링 적색 LED output signal 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
녹색 LED 모듈 구동 및 통합된 통신
입력의 수 0
출력의 수 0
통신 포트 프로토콜 Modbus RTU 에서 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps even/odd or none - 2-선, 절연 2500 V
Communication port support 스크류 터미널 블록 RS485
데이터 기록 Energy consumption logs
Power logs
시간 스탬핑
Min/max for 8 parameters
기능 이용 가능 Real time clock
Sampling rate 64 samples/cycle
Cybersecurity Enable/disable communication ports
통신 서비스 Remote monitoring
언어 러시아어
프랑스어
포르투갈어
영어
스페인어
중국어
독일어
제품 인증 CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
마운팅 모드 Clip-on
마운팅포지션 수직
취부 방식 Framework
Provided equipment 1 x 설치 가이드
Measurement category Category III 480 V
Category II 480…600 V
전기적 절연 클래스 이중 절연
클래스 II
화염 저지 V-0 일치되는 UL 94
결선 전류 변압기 스크류 연결 하단) 6
전압 입력 스크류 연결 상단) 4
자재 폴리카보네이트
너비 96 mm
깊이 총 : 76.09 mm
엠베드된 : 61.64 mm
높이 96 mm
제품 무게 300 g
Compatibility code PM2230
사용환경
서비스 수명 7 년
IP 등급 IP54 전면: conforming to IEC 60529
IP30 몸체: conforming to IEC 60529
상대 습도 5…95 % 에서 50 °C
오염 정도
사용온도 -10…60 °C
저장온도 -25…70 °C
사용 고도 <= 2000 m
전자기 적합성 정전기 방전 conforming to IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-5
무선주파 전도 내성 conforming to IEC 61000-4-6
전력 주파수에서 자기성 장 conforming to IEC 61000-4-8
전압 저하 및 간섭 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-11
방출 테스트 conforming to FCC part 15 class A
과전압 카테고리 III
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12.500 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 12.000 cm
Package 1 Weight 356.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 7.025 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월